为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策元件

2017年6月20日

车载以太网用共模滤波器ACT1210L系列的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 容积比以往产品ACT45L系列减小约50%
  • 实现高共模变换特性Scd21
  • 使用温度范围 -40 ~ +125℃
  • 完全自动化的生产线确保了高可靠性与高质量
  • 符合AEC-Q200标准

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了业界最小*的车载以太网用共模滤波器 ACT1210L系列(外形尺寸:L3.2×W2.5×T2.4mm),并将从2017年6月开始量产。

目前,车载以太网用共模滤波器拥有ACT45L系列(外形尺寸:L4.5×W3.2×T2.8mm)产品线。近年来,车载摄像头不断趋于小型化,在高密度装配的基础上进行小型化的同时也对高耐热性提出了要求。

本产品采用公司独有的结构设计与线圈制造工艺,即使小型化设计,也能确保与ACT45L同等的共模变换特性Scd21。所谓共模变换特性Scd2 1水准高就是指差模信号不转换为共模且仍具有作为共模滤波器的良好特性。此外,通过使用金属端子从而实现了-40 ~ +125℃的使用温度范围以及高耐热性。加之通过完全自动化的制造程序,实现了高可靠性及高质量的生产制造。

今后,我们将通过扩大使用温度范围、对应高速通信等进一步扩充产品阵容,以满足多种多样的车载装置设计。

* 截至2017年6月,TDK调查

术语集

  • 共模变换特性Scd21:表示差模转换为共模的转换量。负数越大,转换为共模的量越少,可抑制共模噪声的产生。

主要应用

  • 车载以太网系统

主要特点与优势

  • 在小型化中采用独有的结构设计与线圈技术,实现了与现有产品同等的共模变换特性Scd21
  • 尺寸小且节省空间
  • 通过使用金属端子实现了-40 ~ +125℃的使用温度范围
  • 通过完全自动化的生产线实现了质量稳定

主要特性

产品名电感
[μH] @100kHz
直流电阻
[Ω] max.
额定电流
[mA] max.
额定电压
[V] max.
ACT1210L-201-2P-TL00200 +30 / -10%5.57080