为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

过电压保护

2017年8月8日

工作温度更高的压敏电阻

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团的引线式爱普科斯 (EPCOS) 金属氧化物片状压敏电阻经认证工作温度增加至105°C(此前为85°C)。B722系列压敏电阻通过了UL 1449(第4版)和IEC 61051标准的认证。因工作温度增加至105°C,该系列压敏电阻的气候类别也从40/85/56变更为40/105/56。这些压敏电阻采用环氧树脂包封,其阻燃性能符合UL 94 V-0标准的要求。

种类繁多的爱普科斯 (EPCOS) 压敏电阻的工作电压介于11 VRMS与1100 VRMS之间,最高可承受 20 kA (8/20 µs) 的浪涌电流,具体视型号而定。为方便客户的设计流程, www.epcos.com/tools_mlv 还提供了相应的PSpice元件資料库。

这些压敏电阻非常适合作为电源和用于工业电子设备转换器输入保护装置,以及家用电器以及电信设备中。

主要应用

  • 用于电源和工业电子设备转换器,以及家用电器和电信设备。

主要特点和效益

  • 允许工作温度增加至105°C
  • 宽工作电压范围:11 VRMS - 1100 VRMS
  • 高抗冲击电流能力,最高可达20 kA(8/20 µs)