为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

带触觉反馈的压电执行器

2017年2月14日

PiezoHapt™执行器的开发

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 世界最薄级别、厚度约0.35mm的振动装置
  • 低电压驱动
  • 瞬时反应

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了带触觉反馈的“PiezoHapt™执行器”,并将从今3月开始提供样品。PiezoHapt执行器是由积层压电元件与振动板构成的单晶结构的振动装置,实行低电压驱动的同时,支持各种振动模式。与以往用于振动的偏心旋转电机执行器、线性执行器(线性谐振执行器)相比,本产品具有世界最薄级别*¹的厚度(约0.35mm)、可瞬时反应的特点。

本产品的压电元件为积层型,可生成比相同厚度的单板型元件更大的位移量。因此,与一般情况下压电式触觉反馈技术需具备高电压环境不同,PiezoHapt执行器即使在24V以下的低电压条件下,也可向皮肤传递振动感。此外,本产品具有根据压电特性瞬时反应的特点,约0.004秒*²即刻上升。与偏心旋转电机执行器等相比,可在短时间的通电情况下工作,消耗功率小,省电节能。并且,使用偏心旋转电机执行器时,其振幅取决于设计,而PiezoHapt执行器则通过脉冲控制,可自由改变振幅大小、间隔,因而可细致地表现出各种振动模式。

以虚拟现实(VR)为首,今后手指尖的触感等触觉有望进一步应用于各种领域。低电压驱动的薄型PiezoHapt执行器是继2016年11月发表的具有高加速度与大产生力的EPCOS品牌PowerHap™压电执行器后带触觉反馈的全新执行器产品,同时其也扩大了TDK所能提供的最尖端的触觉反馈解决方案的范围。而PiezoHapt执行器可应用于需通过振动得到触觉反馈的各种用途。

*¹截止至2017年2月,TDK调查
*²TDK测量

术语集

  • 触觉反馈:通过力、振动等的皮肤感觉反馈来传递信息的一项技术
  • 单晶结构:金属板的单面粘贴陶瓷压电元件的一种结构

 主要应用

  • 智能手机等的显示屏、汽车导航仪、触控板、控制器、可穿戴设备等

 主要特点和优势

  • 世界最薄级别的厚度:约0.35mm
  • 低电压驱动,瞬时反应,可自由切换振动模式

主要数据

产品名

振动板尺寸

[mm]

元件尺寸

[mm]

工作电压

[V] Max.

位移量

[μm]
使用温度范围
[℃]
用途
PHUA8060-35A-33-00080 x 60 x 0.2530 x 30 x 0.124

55typ.

(220Hz,正弦波,无负荷)
-10 ~ 60一般等级