为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2018年3月6日

超紧凑型直流链路解决方案

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团新近推出超紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器。该新款电容器适用于逆变器中的直流链路,尺寸仅为40 mm x 58 mm(深x长),额定电压为直流350 V DC,电容值为65 μF。这意味着,这款订货号为B32320I2656J011的电容器具有0.9 μF/cm3超高电容密度,可提供比同类竞争产品高出50%的电容量。此外,新电容器占用的印刷电路板 (PCB) 空间相对较小,且等效串联电阻 (ESR) 仅为10 mΩ,纹波电流能力强,达3.7 A。

该电容器采用塑料和环氧树脂密封材料,均具备UL 94 V0的阻燃等级,工作温度范围为-25 °C到+65 °C。电容器还带集成热熔丝设计,当温度达到115 °C、电流达5 A时会自动跳闸。

其典型应用包括逆变器中的高频滤波,如家用电器和一般直流应用中。

主要应用

  • 逆变器的高频滤波,一般直流应用

主要特点与优势

  • 超紧凑尺寸:40 mm x 58 mm(深x长)
  • 超高电容密度:0.9 μF/cm3
  • 等效串联电阻 (ESR):仅10 mΩ
  • 集成热熔丝