为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2016年4月12日

车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 新增行业最小尺寸 2.0×1.6×1.0(mm)产品
  • 动作温度保证范围 -55 ~ +150℃
  • 符合AEC-Q200标准

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了实现行业最高水平*额定电流的车载用电源系统薄膜电感器TFM201610ALMA系列。

近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于小型、高性能且高信赖性的电子元件的需求也不断提高。

此次,全新加入产品阵容的薄膜电感器TFM201610ALMA系列不仅尺寸小(L:2.0×W:1.6×T:1.0mm)且实现了低直流电阻与高额定电流,并有助于电源电路的高效率化。通过融合TDK在磁头业务中培养的薄膜技术以及在被动元件中培养的材料流程技术,并采用TDK独有的导体形成技术与高耐热材料以及优化产品设计,从而使该产品能够在车载用途所要求的高温环境下使用。未来,还计划应对动作温度保证范围165℃ Max.。

今后,还将会增加其他形状产品并生产制造高电感产品,提供能够应对多种设计用途的功率电感器。

* 截止到2016年3月,TDK调查

主要应用

  • ADAS(Advanced Driving Assistant System)

主要特点和优势

  • 动作温度保证范围为-55~+150℃
  • 通过小尺寸(L:2.0×W:1.6×T:1.0mm)为节省空间做出贡献
  • 稳定的直流重叠特性减轻电源电路的纹波

主要数据

产品名称外形尺寸
(L×W×T)
[mm]
电感
[uH]
直流电阻
[mΩ] max.
额定电流
[A] max.
TFM201610ALMA2R2MTAA2.0×1.6×1.02.2 ± 20%1521.9