为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

变压器

2018年2月6日

用于千兆以太网和以太网供电(PoE)的SMD 脉冲变压器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 为高达10 GB/s的高传输速率而设计
  • 支持在1 GB/s下的以太网供电(PoE)应用
  • 为全自动化生产流程而优化的特殊磁芯设计

 TDK株式会社为千兆以太网和以太网供电(PoE)等应用产品扩展了其ALT4532系列脉冲变压器的产品阵容。该新型ALT4532P产品是为了新兴的2.5GBASE-T(2.5 GB/s)和5GBASE-T(5 GB/s)LAN应用以及使用600-mA PoE的1000BASE-T(1 GB/s)应用而设计的。ALT4532P新型号与10GBASE-T标准(10 GB/s)兼容。该产品具有紧凑型SMD封装特点,尺寸为4.5 mm x 3.2 mm x 2.9 mm。该新型脉冲变压器已于2018年2月开始量产。

近年来,高达10 GB/s的高传输速率的以太网标准得以建立。TDK公司通过ALT4532这一新元件,来响应高速LAN接口(特别是适用于数量不断增长的IoT设备接口)所使用的紧凑型脉冲变压器日益增长的需求。有了紧凑型IEC 4532封装,这些SMD元件可适用于配置了多个脉冲变压器的电路板布局。

与使用环形磁芯的传统产品不同,TDK新型变压器的特点在于其为全自动化生产流程和绕制流程优化了特殊磁芯设计,从而可实现非常稳定的质量。与将脉冲变压器和共模滤波器组合为一个整体的传统LAN模块相比,离散型ALT4532为设计人员提供了更多的电路板布置灵活性,例如可安装在PCB两侧。

术语集

  • 千兆以太网:基于IEEE 1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T和10GBASE-T标准,传输速率分别为1 GB/s、2.5 GB/s、5 GB/s和10 GB/s,在双绞线铜介质上的LAN系统。
  • 以太网供电(PoE):由IEEE 802.3af和IEEE 802.3at定义的、通过LAN线缆进行同步数据传输和供电用的以太网标准。

主要应用

  • 网络设备、通信设备、数字家电和IoT设备所使用的LAN接口

主要特点和优势

  • 为高达10 GB/s的高传输速率而设计
  • 支持在1 GB/s下的以太网供电(PoE)应用
  • 为全自动化生产流程而优化的特殊磁芯设计
  • 尺寸紧凑,为4.5 mm x 3.2 mm x 2.9 mm

主要特性

类型

匝数比
1;6;2 : 5;3;4
最小电感值
在100 kHz下)[μH]
1-2 : 5-4
最大插入损耗 [dB]
1,2 : 5;4
最大绕组间杂散电容
在 100 kHz下)[pF]
1-5
ALT4532P-181-T05G
(2.5- / 5GBASE-T)
1 : 1180
(直流偏差 8 mA)
0.9 @ 1-100 MHz
1.4 @ 100-200 MHz
35
ALT4532H-121-T10G
(10GBASE-T)
1 : 1120
(无偏差) 
0.5 @ 1-150 MHz
1.0 @ 150-500 MHz
35

 

终端布局

[---Image_alt---] Fig_Terminal_layout_zh