为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2018年10月23日

坚固耐用的交流滤波电容器系列再添新锐

[---Image_alt---] Teaser_zh

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯 (EPCOS) B32754*扩展至B32758*。目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。

新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0。其引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视电容和额定电压而定。

凭借坚固耐用的特性,该电容器特别适合要求严苛的工业电子应用,包括电源的输出滤波、驱动器和可再生能源所使用的变频器、或不间断电源 (UPS) 系统等。

主要应用

  • 电源
  • 驱动器和可再生能源所使用的变频器
  • 不间断电源 (UPS) 系统

主要特点和效益

  • 更大工作电压范围:高达400 V AC
  • 宽电容范围:1 µF至70 µF
  • 通过THB试验,可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时