为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2014年12月16日

高可靠性、车载用功率电感器的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 支持-55℃~+150℃的宽温度范围
  • 提高机械强度
  • 符合AEC-Q200

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D系列,并将从2015年2月起开始量产。

近来年,随着汽车电子化的发展,电子控制单元(ECU)日益增多,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出可满足-55℃~+150℃宽温度范围的高效、高可靠性的功率电感器CLF6045NI-D系列产品,它们能够对应使用条件最为严格的发动机舱内的严酷环境。

该系列产品符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选择高耐热性材料,断线部分引进焊接工法,实现无焊接结构。此外,还凭借独有的结构设计,提高了机械强度,可应用于发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU。并且通过引进自动化流线型生成线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。

产品尺寸为6mm见方(L:6.3×W:6.0×H:4.5mm),今后还将新增5mm见方的小型尺寸,7mm见方、10mm见方、12.5mm见方的中、大型尺寸产品,为支持多种设计用途提供丰富产品系列。

主要应用

  • 发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等各类车载用电子控制单元(ECU)

主要特点和优势

  • 通过开发耐热性优异的材料,可用于-55℃~+150℃的宽温度范围
  • 通过提高机械强度的独有结构设计,实现高可靠性

主要特性

产品名称电感器 [μH]
@100kHz
直流电阻 [Ω]额定电流1 [A]额定电流2 [A]
CLF6045NI-D1.0 ~ 4700.011 ~ 1.300.28 ~ 6.70.41 ~ 4.8

额定电流1:基于电感器变化率的情况(低于公称值30%)
额定电流2:基于温度上升的情况(温度上升40℃)