为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2018年10月9日

额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器

[---Image_alt---] Teaser_LG

TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350 V AC,电容值范围为4.7 nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。新型电容器均通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证,并按照“高湿度条件下III 级耐久性测试B”分类。这些电容器在温度为85°C,相对湿度为85%,工作电压为350V AC的环境条件下进行了温度、湿度、偏置电压 (THB) 测试,结果表明其电容量下降量不超过10%。新型电容器的最高工作温度为110°C。

新型电容器获得UL和EN认证,且符合AEC-Q200标准。不同型号的电容器的引脚间距会有不同,分别为15 mm (B32032*)、22.5 mm (B32033*)、27.5 mm (B32034*)或37.5 mm (B32036*),具体视电容值而定。电容器的外壳和环氧树脂密封的阻燃等级符合UL94 V-0标准的要求。

新型Y2电容器可用于频繁遭受恶劣环境影响和额定电压要求更高的滤波器(如光伏逆变器或车载滤波器),用于抑制电磁干扰。

主要应用

  • 恶劣环境条件下(如光伏逆变器或车载滤波器)的电磁干扰抑制应用

主要特点和效益

  • 额定电压增大至350 V AC
  • 宽泛的电容值范围:4.7 nF到1.2μF
  • 通过UL和EN认证