为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

负温度系数 (NTC) 热敏电阻

2018年10月18日

坚固耐用的温度传感器,测量温度高达300 °C

[---Image_alt---] Teaser_zh

TDK公司近日推出K525新元件,这是一种新型爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 温度传感器,具有更宽的温度测量范围,达到-10 °C至+300 °C。这种传感器采用填充陶瓷材料的陶瓷套管结构设计,非常适合严苛环境应用,并且具有卓越的耐腐蚀特性,可耐受酸碱等腐蚀性介质。

它的响应时间仅为1.2秒,可轻松应对温度快速频繁变化的测量任务。在25°C和100°C条件下,其电阻分别约为48.5 kΩ和3.3 kΩ,B值 (20/100) 接近4000 K。

电气性能方面,新传感器具有高安全等级,并通过了高压测试,在4 kV AC电压下的最大泄漏电流仅0.1 mA。凭借宽温度测量范围和坚固耐用的陶瓷外壳,该新传感器广泛适用于各种应用,如工业和汽车电子产品,以及家用电器。

主要应用

  • 工业和汽车电子产品
  • 家用电器

主要特点和效益

  • 宽温度测量范围:-10 °C至+300 °C
  • 坚固耐用的陶瓷封装,可耐受酸碱等腐蚀性介质
  • 高电压强度,达4 kV AC