为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2017年8月31日

适合交流电应用的新型MKP薄膜电容器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团新近推出新型的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器系列产品(B3275*),该系列电容器非常适合于高纹波电流的交流电应用。新系列电容器的额定工作电压分别为250 VRMS、275 VRMS以及310 VRMS,电容值介于1μF至70μF之间。

其突出亮点是具备超强的耐湿热稳定性,可通过高温高湿(THB) 测试(额定电压,环境温度为60°C,相对湿度为95%条件下连续加压工作1,000小时)。

该MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器的最高工作温度为105°C:其外壳和环氧树脂封装均符合UL 94 V-0标准。根据产品电容值和电压等级的不同,电容器的引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,其中37.5 mm和52.5 mm脚距可提供四引脚型号。

在温度为70°C,电压为额定电压值的90%时,电容器的预期寿命可长达60,000小时。该系列主要应用于转换器、不间断电源以及变速驱动装置的输出滤波器。

主要应用

  • 转换器的输出滤波器
  • 不间断电源
  • 可控驱动装置

主要特点与优势

  • 超强稳定性,可承受苛刻的高温高湿 (THB) 测试(额定电压,环境温度为60°C,
    ​相对湿度为95%条件下连续加压工作1,000小时)。
  • 当温度为70°C,电压为额定电压90%时,预期寿命可超过60,000小时。