为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2017年6月29日

汽车应用的高灵敏度且耐用型3D 转发机应答器线圈

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团针对被动式无钥匙进入启动系统 (PEPS) 及其它门禁系统,推出灵敏度超高的新型3D转发机应答器线圈系列。其中B82453C*A*系列3D转发机应答器线圈极其紧凑,大小仅为11.5 mm x 12.5 mm x 3.6 mm,含6种不同型号,灵敏度为45 mV/μT至83 mV/μT,电感值范围为4.75 mH~13.2 mH。转发机应答器线圈的中心频率为125 kHz。

新型3D转发机应答器线圈的磁芯几何形状经过优化,使得灵敏度比具有类似几何形状和电感值的上一代转发机应答器线圈或同类市场竞争产品高出约20%。这样能显著扩展车载PEPS系统的唤醒功能的生效有效距离。

3D转发机应答器线圈兼容RoHS指令,采用坚固耐用的一体成型外壳,并且绕组端子采用激光焊接方式。因此,它们具有卓越的机械稳定性,且该特性已得到PEPS应用所必需的严苛跌落试验证实。此外,新的转发机应答器线圈还符合通过了AEC-Q200标准可靠性测试。


主要应用

  • 被动式无钥匙进入启动(PEPS)系统
  • 门禁系统

主要特点与优势

  • 灵敏度高
  • 尺寸紧凑,仅为11.5 mm x 12.5 mm x 3.6 mm
  • 卓越的机械稳定性
  • 符合通过AEC-Q200标准可靠性测试

关键数据

订购代码LR
[mH]±3%
Q (typ.) 
-10% /+15 %
S (typ.)
[mV/µT]
fres,min.
[kHz]
RDC max.
[Ω]
B82453C0300A000X4.7523.56060080
Y4.7523.55760080
Z5.8519.054400165
B82453C0203A000X4.7523.56060080
Y4.7524.55760080
Z7.2019.550400165
B82453C0275A000X7.2023.58040095
Y7.2024.575420100
Z7.2019.550400165
B82453C0285A000X6.3023.57544090
Y6.3024.57046090
Z9.0019.563360190
B82453C0301A000X6.3023.57544090
Y6.3024.57046090
Z11.0019.573330220
B82453C0270A000X6.7523.57743092
Y6.7524.57345095
Z13.2019.583300250