为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2018年7月17日

坚固耐用的3相滤波电容器

[---Image_alt---] Teaser_zh

TDK公司推出适合滤波器应用的全新B3237*系列爱普科斯 (EPCOS) MKD 3相滤波电容器。新系列电容器内部采用3相连接,额定电压范围为250 VRMS到850 VRMS,共分10级,电容值范围为3 x 10 µF到3 x 400 µF,最大载流能力为60A,具体视型号而定。

新电容器符合IEC 61071标准,在额定电压电压条件下的预期使用寿命约100,000小时,整个期间电容最大下降量为初始电容的3%。

这些电容器采用底部带M12螺栓的铝罐封装,坚固耐用。根据元件电容值大小,封装直径从75mm到136mm不等,高度从163mm到350mm不等,设计工作温度为-40 °C到+70 °C。

所有元件均通过UL认证,且内置过压分离安全装置,一旦出现过压可将全部3个内部电容器与馈电线隔离。新系列电容器的典型应用包括电力电子设备中的输出滤波器,如工业和能源应用中的变频器和逆变器。

主要应用

  • 电力电子设备中的输出滤波器,如工业和能源应用中的变频器和逆变器

主要特点与优势

  • 宽额订定电压范围:250 VRMS到850 VRMS
  • 电容值:3 x 10 µF到3 x 400 µF
  • 最大载流能力达60A
  • 使用寿命:100,000小时,满足IEC61071标准