为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电力电容器

2015年2月26日

用于电动交通的环形电容器 (RingCap)

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团近日推出了爱普科斯 (EPCOS) 环形电容器(RingCap)。这是一款采用创新设计的电力电容器,尤其适合xEV应用。借助其环形配置,该新型环形电容器可集成至离合器钟形箱或轮毂电机中。其尺寸可根据用户的特殊需求而定制,外径最常可达315 mm,宽度则不会超过50 mm。

爱普科斯 (EPCOS) 环形电容器(RingCap)专为额定电压为100 V DC至900 V DC的应用而设计,其电容值范围为100 µF至2000 µF。除了主绕组,带隔离端子的Y-电容器也可集成至绕组中。此外,电容器经过真空特殊热处理,优化了长期稳定性。采用由聚丙烯 膜(PP) 或聚对苯二甲酸膜 (PET) 的标准薄膜电容器,适用温度范围为-40 °C至+105 °C;对于采用聚萘二甲酸膜 (PEN) 的薄膜电容器,最高工作温度可高达+150 °C。

由于电容器的低等效串联电感 (ESL) 值最低可低至10 nH以下,最高达30 nH,因此高速切换操作期间,直流链路不会出现意外的过压现象。我们还提供树脂填充封装,以更好保护电容器不受环境影响。

主要应用

  • 用于混合动力和电动汽车的直流链路电容器

主要特点与优势

  • 灵活的环形设计
  • 额定电压为100 V DC至900 V DC
  • 电容值为100 µF至2000 µF