为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

积层陶瓷电容器

2014年10月28日

支持车载 温度补偿用NP0特性(150℃温度保证)系列产品阵容的扩充

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 实现业界最高额定电压范围(50~630V)与静电容量范围
    (100pF~220nF)
  • 可抗恶劣的高温环境,150℃温度保证
  • 符合AEC-Q200标准

TDK 株式会社(社长:上釜 健宏)宣布已扩充支持车载、温度补偿用NP0特性(150℃温度保证)CGA系列的积层陶瓷电容器的产品阵容,实现了业界最高的额定电压范围(50~630V)与静电容量范围(100pF~220nF)。

近年来,对于汽车用途的电子元件的市场需求正随着电动汽车、混合动力车的普及,逐渐向电子化,以及高密集实装带来的电子元件的小型化、大容量化、高耐压化方向发展。因此,TDK为了对应这样的市场需求,活用作为公司基础技术的材料技术和多积层技术,在原有的广泛产品尺寸(JIS规格1005~5750:EIA规格0402~2220)中,将50~100V的额定电压范围增加至250~630V范围,实现了具备业界最高水准的额定电压范围(50~630V)与静电容量范围(100pF~220nF)、温度补偿用NP0特性(保证温度150℃)系列产品。

温度补偿用NP0特性(150℃温度保证)系列产品的静电容量基本上不会因DC偏压、温度、使用时间而产生变化,可按照设计保证输出值。

并且,该产品系列符合AEC-Q200标准,不仅可作为车载用途使用于汽车的引擎室,还可使用于工业机械等的各种电路(时间常数电路、滤波电路、共振电路、振荡电路、缓冲电路)等需要高可靠性的产品中。

该产品系列具备唯有TDK才能提供的产品形状※,额定电压与静电容量堪称业界最高。

※截止到2014年10月,TDK调查
(3216, 3225, 4532, 5750尺寸)

术语

  • NP0特性:温度特性 -55~+150℃(以25℃为基准),容量温度系数0±30ppm/℃

主要应用

  • 汽车的引擎室等、需要高温设置的控制单元
  • 需要高可靠性的各种电路(时间常数电路、滤波电路、共振电路、振荡电路、缓冲电路)等

主要特点和优势

  • 可抗严酷的高温环境,150℃温度保证
  • 50V~630V的丰富产品阵容
  • 100pF~220nF的大静电容量范围
  • 符合AEC-Q200标准

主要数据

产品系列外形尺寸(L×W)
[mm]
额定电压
[V]
静电容量
[F]
CGA21.0 x 0.550 ~ 100100 pF ~ 1 nF
CGA31.6 x 0.850 ~ 250100 pF ~ 10 nF
CGA42.0 x 1.2550 ~ 450100 pF ~ 33 nF
CGA53.2 x 1.650 ~ 6303.9 nF ~ 100 nF
CGA63.2 x 2.550 ~ 6308.2 nF ~ 100 nF
CGA84.5 x 3.250 ~ 63033 nF ~ 220 nF
CGA95.7 x 5.050 ~ 450100 nF ~ 150 nF