为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策产品

2018年8月7日

具有高额定电流的积层贴片磁珠的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_zh

TDK株式会社开发出了用于电力线路的新MPZ0603-H系列积层贴片磁珠,并采用了IEC0603封装(EIA 0201),其特色在于额定电流是现有MPZ0603-C系列的两倍而直流电阻仅是其一半左右。由于新开发的内部电极技术,TDK能够把直流电阻降低至36 mΩ,从而将额定电流提高至1900 mA。MPZ0603-H系列可提供在100 MHz下,范围在22 Ω到120 Ω的高阻抗值。

该新贴片磁珠拥有0.6 mm×0.3 mm的微型尺寸,且插入高度低,仅为0.3 mm。由于其紧凑的尺寸和优秀的电气规格,铁氧体磁珠极其适合作为智能手机、音频播放器、个人电脑及其他设备的IC供电线路中的各种噪声抑制措施。此新系列产品将于2018年8月开始量产。

随着智能手机等便携式设备的多功能性不断增长,对于IC供电线路内的对策产品而言,高电流额定值的重要性日益凸显。由于其直流电阻低,MPZ0603-H贴片磁珠不仅可提供高额定电流,而且有助于降低设备功耗。

主要应用

  • 智能手机、音频播放器、个人电脑及其他设备的IC供电线路中的噪声抑制

主要特点和优势

  • 直流电阻低至36 mΩ,约为现有产品直流电阻的一半
  • 额定电流高达1900 mA,约为现有产品额定电流的两倍

主要特性

类型阻抗 (在100 MHz下)
[Ω] ±25%
最大直流电阻
[Ω]
最大额定电流 
[mA]
MPZ0603S220H22361900
MPZ0603S330H33501600
MPZ0603S800H80951200
MPZ0603S121H1201301000