为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2016年1月26日

实现行业最高水平Q特性的高频电感器的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了实现行业最高水平※Q特性的高频电路用电感器MHQ0402PSA系列,并已从2016年1月起开始量产。 近年来,移动设备在多功能化的背景下,节省空间成为一大课题,此外还被要求兼顾高特性值和小型化。

MHQ0402PSA( L:0.40×W:0.20×H:0.20mm)系列实现了在1.0GHz 时的Q 特性值为21(当电感为:0.3nH 时),这与本公司以往产品MLG0402Q相比提高了30%以上。此外,与具有高Q 特性的本公司以往产品MHQ-P 系列的最小尺寸MHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)相比,体积减少了70%,实际装配面积减了53%,实现了小型化,并为节省空间做出了贡献。

该系列产品使用了本公司独有的绝缘材料,并通过内部电极截面高纵横化和线圈图案的优化设计,不但实现了小型化(L:0.40×W:0.20×H:0.20mm)还实现了高Q 特性,满足了高频电路的高效率化要求。 在以往产品系列中具有高Q 特性的MHQ1005P(L:1.0×W:0.6×H:0.5mm)MHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)及MHQ0402P( L:0.44×W:0.24×H:0.24mm),在原系列的基础上,再加上本系列的3个系列产品,我们将通过这3 个系列来应对多样化设计用途,并为客户提供丰富的产品阵容。

※ 截止到2015年12月,TDK调查

用语集

  • Q: 表示在任意频率下的感抗与电阻之比,并以数值来表示其效率。
    Q值越高,越是具有损耗小的理想电感器的特性。

主要用途

  • 智能手机、手机、平板电脑的Bluetooth及Wi-Fi
  • 各种移动通信设备的高频电路、高频模块(PA、VCO、FEM等)

主要特点和优势

  • 由于具有高Q 特性,能够降低高频电路的损失
  • 与以往产品MHQ0603-P 相比,体积减少了70%、实际装配面积减少了53%,为节省空间做出了贡献

主要特性

产品名称            电感 [nH]Q min.自谐振频率
[GHz] min.
直流电阻
[Ω] max.
额定电流
[mA] max.
MHQ0402PSA0.2~8.22110~40.15~1.20600~180