为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

2016年9月13日

更紧凑型焊片式铝电解电容

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团推出全新两种结构更紧凑的焊片式铝电解电容器系列,新系列电容器额定电压为400V和450V。相比之前型号,新型产品结构更佳紧凑,尺寸缩减了15%,最高工作温度达105°C。

所有B43640*系列的产品设计的额定使用寿命达2,000小时。电压为400V时,其电容量由120至1000μF;电压为450V时,电容量由82至820μF。不同的电容器型号,其尺寸由22mm × 25mm至35mm × 55mm(直径×高度),具体视额定电容和电压而定。

另外,B43644*系列所有产品的额定使用寿命均为5,000小时。电压为400V时,其电容量由100至820μF;电压为450V时,电容量为由68至680μF。根据型号不同,电容器的尺寸由22mm × 25mm至35mm × 55mm(直径 × 高度)。

新型电容器广泛适用于变频器、电源以及家用电器。

主要应用

  • 变频器、电源以及家用电器

主要特点与优势

  • 尺寸范围为22mm × 25mm至35mm x 55mm(直径×高度),非常紧凑。

关键数据

系列额定电压 [V]电容量 [μF]尺寸(直径x高度)[mm]105°C条件下的使用寿命 [h]
B43640*400120至100022 x 25至35 x 502000
B43640*45082至82022 x 25至35 x 552000
B43644*400100至82022 x 25至35 x 505000
B43644*45068至68022 x 25至35 x 555000