为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2016年11月8日

工作温度高达125°C的MKP电容器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团推出适合直流支撑和直流滤波器应用的新型爱普科斯 (EPCOS)  MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器。该系列薄膜电容器最大允许工作温度可达125°C,电容量范围为1μF至50μF,并且可提供630V DC、700V DC和840V DC三种不同的额定电压。

新型直流支撑电容器的订货号为B32774P*至B32778P*,引脚间距为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视型号而定。为了保证电容在PCB板上的机械稳定性,对于两个脚间距较大的型号,我们提供四个引脚的版本,,并将引脚间距为27.5 mm的型号的引线直径增大为1 mm。电容器的外壳和填充树脂都符合UL 94 V-0阻燃等级要求,且所有电容器均满足RoHS标准,通流能力高,有效电流最高可达23.5 ARMS

新的爱普科斯 (EPCOS) 电容器具有非常低的等效串联电感 (ESL) 值和等效串联电阻 (ESR)值,非常适合用于工业电子逆变器和电源,以及车载DC-DC转换器。

主要应用

  • 逆变器
  • 电源装置
  • 车载DC-DC转换器和压缩机

主要特点与优势

  • 最大允许工作温度可达125°C
  • 电容值范围较宽:1μF至50μF
  • 脉冲通流能力强,最高可达23.5 ARMS