为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2018年3月13日

用于轮胎压力监测系统的高灵敏度小型应答器线圈

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 与以往产品相比,安装面积减少了30%
  • 以小型化实现了接近25 mV/μT的高灵敏度
  • 通过AEC-Q200认证

TDK株式会社推出了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的小型化TPLC553030-592H汽车应答器线圈,其工作频率为125 kHz。该新元件的尺寸仅为5.5 mm x 3.0 mm x 3.0 mm,与以往产品相比,安装面积减少了30%。

由于采用了优异的磁芯几何结构和材质,该小型化型元件的高敏感度接近25 mV/μT,从而使TPMS初始化距离与以往的8 mm产品相同。该新应答器线圈的电感为5.89 mH,最小Q值为35,最大直流电阻为70 Ω。该产品通过AEC-Q200认证且符合RoHS标准,还具有从-40°C到+125°C的宽温度范围特点。

主要应用

  • 轮胎压力监测系统(TPMS)

主要特点和优势

  • 与以往产品相比,安装面积减少了30%
  • 以小型化实现了接近25 mV/μT的高灵敏度
  • 通过AEC-Q200认证

主要数据

类型尺寸
[mm]
电感
[mH] 在125 kHz下
品质Q
在125 kHz下
直流电阻
[Ω]
TPLC553030-592H5.5 x 3.0 x 3.05.89 ±3%35(最小值)70(最大值)