为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策元件

2015年5月15日

薄膜共模滤波器产品阵容的扩大

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 以行业最小尺寸实现高衰减能力的薄膜共模滤波器

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)为应对电子设备的高密度安装,扩大了行业最小尺寸的共模滤波器产品阵容,并开始量产TCM0403R产品。

近年来,随着数码电子设备的高功能化与多功能化,数据通信量不断增加,传输信号也在不断向着高速化发展。由于传送信号的高速化,从设备内部发出的辐射噪音也必然会变成高频噪音。此外,随着设备的小型化与薄型化,元件的安装也朝着高密度方向发展。由于在同一设备内多个传输路径靠近并存,某一传输路径中的信号会干扰其他的传输路径,使信号质量恶化。噪音对策产品所追求的就是在高频率范围内不使信号质量下降,同时对噪音予以抑制。

该产品的安装面积比敝社的现行标准尺寸0.65×0.50mm减少约58%,为节省空间做出了贡献。此外,还活用融合了TDK磁头业务所培养的薄膜工法以及被动元件业务所培养的材料技术的独有薄膜图案形成技术,通过形成高精度、高长宽比的线圈图案,在宽频带下确保了高衰减特性。

敝社以往的小型共模滤波器TCM0403S在850MHz下的Common-mode Attenuation为15dB,而新产品则有了大幅改善,达到27.5dB。

该产品不会对高速信号的传输波形产生影响,能够有效抑制智能手机、手机、平板电脑等MIPI、USB等的辐射噪音。

术语

  • 高长宽比:(导体厚 / 导体宽)的比率
  • MIPI:Mobile Industry Processor Interface的缩写。是由“MIPI联盟”推广的开放标准规格

主要应用

  • 智能手机、平板电脑、手机等移动设备
  • 高速接口(MIPI、USB等)的电子设备

主要特点和优势

  • 产品面积比现有标准产品减少约58%(标准产品:0.65×0.50mm)
  • 500 MHz~2.2GHz左右的共模衰减特性优良,能有效改善手机接收灵敏度
  • 在大幅度小型化的同时实现了3.5Ω (Typ.)的直流电阻

主要数据

产品名称外形尺寸
[mm] typ
Common-mode Att.
[dB] typ
截止频率
[GHz] typ
直流电阻
[Ω]typ
TCM0403R-900-2P0.45×0.30×0.2327.5 @850MHz5.03.5