为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压力传感器

2017年10月10日

适合汽车和物联网应用的微型传感器芯片

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 最紧凑的车用型传感器,尺寸仅1 mm x 1 mm x 0.4 mm (C33)
  • 经过AEC-Q101认证
  • 尺寸为0.65 mm x 0.65 mm x 0.24 mm的小尺寸型号适用于物联网应用 (C39)
  • 超长期稳定性

TDK集团推出全新微型爱普科斯 (EPCOS) MEMS压力传感器。其中C33系列为车用型,尺寸仅为1 mm x 1 mm x 0.4 mm,在同类产品中尺寸最小*。其绝对压力测量范围为量1.2bar….10bar绝压,且通过AEC-Q101测试认证,典型工作电压为3V。施加5V电压时,灵敏度介于15 mV/bar … 80 mV/bar之间,具体视型号而定。该微型压力传感器的工作温度范围为-40 °C … +135 °C,并可短时耐受140 °C的高温。此外,传感器的长期稳定性也极好,误差仅为± 0.35% FS。

C39系列产品的封装尺寸仅为0.65 mm x 0.65 mm,理想适用于物联网和消费类应用。C39系列传感器具备一个突出亮点,即高度仅为0.24mm,是智能手机、可穿戴设备等有紧凑空间需求应用的理想之选。C39设计用于测量1.2bar的绝压,并且和C33类似,具有± 0.35% FS的长期稳定性。所有压力传感器都基于压电原理工作,并通过惠斯通电桥输出与待测压力及电源电压成正比的模拟信号。

* 状态:2017年9月,基于爱普科斯(EPCOS) 市场调研

主要应用

  • C33: 汽车应用
  • C39: 消费品和物联网应用

主要特点和效益

  • 结构紧凑,分别为1 mm x 1 mm x 0.4 mm和0.65 mm x 0.65 mm x 0.24 mm
  • ± 0.35% FS的超长期稳定性
  • 满足基于AEC-Q101标准的汽车级应用