为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

高频元件

2015年1月22日

积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 与以往产品相比体积减少51%,实现小型薄型化

TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持智能手机、平板终端等移动设备中的LTE和新一代高速无线通信系统的06505尺寸积层低通滤波器,并将从2015年1月起开始量产。

随着智能手机、平板终端等移动设备的小型轻量化和高速高频化,设备上搭载的电子元件也需要满足高性能、小型、薄型、轻量化的要求。低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过,从而筛选出所需电气信号的电子元件。本产品通过陶瓷材料的薄层化、导电体的精细线路化以及优化内部电极的形状设计,与以往的1005形状产品(长1.0mm×宽0.5mm×高0.4mm)相比体积减少51%,实现了06505形状(长0.65mm×宽0.5mm×高0.3mm),同时兼顾了高特性和小型薄型化。

本产品使用温度范围为-40℃~+85℃,用于移动设备的LTE 高频电路部位。

主要应用

  • 智能手机、平板终端等移动设备的LTE高频电路部位

主要特点和优势

  • 通过小型薄型化,有效降低封装面积,实现设备薄型化。也支持内置于模块中

主要数据

产品名称形状[mm]插入损耗[dB]
at 1.71-1.91
衰减量[dB]
at 3.42-3.82
衰减量[dB]
at 5.13-5.73
DEA071910LT-4003B10.65 x 0.5typ x 0.3max0.55max.30min.20min.