为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策元件

2017年3月7日

LC复合型EMI滤波器MEM1005PP系列的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 额定电流为350mA,是以往产品MEM1608P系列的3.5倍
  • 直流电阻为0.8Ωmax,比以往产品减少69%
  • 产品面积比以往产品减少61% (以往产品:1.6×0.8mm)
  • 使用温度范围广泛:-55~+125℃ (以往产品:-40~+85℃)

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了LC复合型EMI滤波器MEM1005PP系列(外形尺寸:L1.0×W0.5×T0.35mm),并将于2017年3月开始量产。

 通常,以去除智能手机等的无线通信区域的噪声为目的,会分立或组装电容器、线圈以达到降噪对策。本产品将这些元件整合在一块小型尺寸的芯片中,装配面积比以往产品减少约61%,为减少元件数以及节省空间做出了贡献。

 电气特性采用公司独有的结构设计,直流电阻为0.8Ωmax,比以往产品减少69%,实现了低损耗,额定电流改善为350mA,是以往产品的3.5倍,实现了业内最高水平*的特性。此外,运行温度环境为-55~+125℃,可在广泛的温度范围内使用。由于扩大了额定电流以及可对应广泛的温度范围,从而进一步提高了电路设计的自由度。

 包括无线通信区域在内的700MHz~3GHz频率下,插入损失在30dB以上,拥有优秀的噪声去除特性。由此,针对信号接收灵敏度的恶化可发挥优异的改善效果。有助于提高信号接收的灵敏度。此外,运行温度环境为-55~+125℃,可在广泛的温度范围内使用。

 今后,TDK将进一步扩充产品阵容,以满足多种多样的无线通信设备的设计需求。

 *  截至2017年3月,TDK调查

主要应用

  • 智能手机、平板终端
  • 搭载通信功能的游戏设备
  • 无线通信基站

主要特点和优势

  • 除去通信设备使用的通信频带的噪声,可改善信号接收灵敏度的恶化
  • 将分立装配的电感器与电容器整合在一块芯片中,节省了空间并削减了装配成本
  • 大幅改善直流电阻值,减少电路损耗
  • 额定电流高,提高了电路设计的自由度

主要特性

产品名

截止频率
[MHz]

直流电阻
[Ω] Max.

额定电流
[mA] Max.

额定电压
[V] Max.

MEM1005PP251T250 typ.0.835010