为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2015年4月16日

用于严苛应用的MFP型

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团最近推出了新系列爱普科斯 (EPCOS) 金属化聚丙烯 (MFP) 薄膜电容器,该系列电容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。

由于采用了MFP技术和内部串联结构,B32682* 至B32686*的电容器特别适合400 V DC至2500 V DC的高压应用。电容的容值范围扩展为0.47 nF至1.5 µF。

该系列电容器允许的工作温度范围为-55 °C 至+110 °C,可提供引线间距为15 mm至37.5 mm。

该系列电容器适用领域包括开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用。

主要应用

  • 开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用

主要特点与优势

  • 超高脉冲强度和超强电流能力
  • 电压范围宽,最高达2500 V DC
  • 内部串联结构,安全性更高