为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

声学元件

2014年1月9日

高信噪比的微机电 (MEMS) 麦克风

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK公司最近新推出了C928型麦克风,进一步扩大了爱普科斯 (EPCOS) MEMS麦克风的产品类型。该款麦克风拥有高达66dB(A)的信噪比 (SNR),频率范围为20Hz到20KHz,非常适用于智能手机中高要求的音频应用。当音源较远时,例如免提通话或录制视频时,它的高信噪比能够显著提高音质。

对于传统麦克风,在高声压情况下,较高的信噪比通常会大幅增加非线性失真度。而对于采用创新设计的C928 MEMS麦克风而言,即便在音级度高达131 dB时,其失真度也仅为1%,非常适用于录制音量极高的音源。

该款麦克风不仅声学性能出色,而且尺寸紧凑——总占用面积仅为3.35 mm x 2.5 mm,插入高度仅为1mm。由于使用对称输出电源,该新型MEMS麦克风具有较强的抗干扰能力。其工作电压范围为1.6V-3.6V,最大消耗电流为140µA。

主要应用

  • 智能手机及其他移动电子设备

主要特点与优势

  • 信噪比高,最高可达66 dB(A)
  • 超低失真度,130 dB声级度下失真仅为1%
  • 尺寸紧凑,占用面积仅为3.35 mm x 2.5 mm x 1 mm