为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2018年3月27日

高级驾驶辅助系统用的小型功率电感器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 小型IEC 2012封装,插入高度仅0.5 mm
  • 减少了泄漏磁通量
  • 通过AEC-Q200认证

TDK株式会社开发出了汽车电源电路用的MLD2012积层电感器。该系列新元件基于铁氧体磁芯,采用紧凑型IEC 2012(EIA 0805)封装,所占面积为2.0 mm x 1.25 mm,插入高度仅0.5 mm。该系列功率电感器通过AEC-Q200认证,电感值为0.47 µH,额定电流为1200 mA。由于其卓越的电气性能和宽泛的工作温度范围(-40 °C到+125 °C),该小型元件适用于汽车应用,特别是先进驾驶辅助系统(ADAS),例如在该系统中,它能够帮助实现尺寸更小的摄像头。MLD2012电感器也适用于车载信息娱乐系统(IVI)和车载资讯系统以及各种汽车发动机电子控制单元(ECU)和模块。该MLD2012产品将于2018年3月起开始量产。

与现有的MLD2016系列功率电感器一样,新MLD2012具有积层结构特点,以便减少泄漏磁通量,该产品也扩大了TDK的铁氧体磁芯功率电感器的阵容,从而可满足日益增长的汽车应用需求。

主要应用

  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 车载信息娱乐系统(IVI)和车载资讯系统
  • 各种发动机电子控制单元(ECU)和模块

主要特点和优势

  • 小型IEC 2012封装,插入高度仅0.5 mm
  • 减少了泄漏磁通量
  • 工作温度范围宽泛,为-40 °C到+125 °C
  • 通过AEC-Q200认证

主要特性

类型尺寸
[mm]
电感
[μH] (±20%)
直流电阻
[Ω] (±30%)
额定电流
[mA] *
MLD2012SR47T2.0 x 1.25 x 0.50.470.121200
MLD2016S1R0M2.0 x 1.6 x 0.851.00.121100
MLD2016S1R5M2.0 x 1.6 x 0.851.50.151000
MLD2016S2R2M2.0 x 1.6 x 0.852.20.17900
MLD2016S3R3M2.0 x 1.6 x 0.853.30.23800
MLD2016S4R7M2.0 x 1.6 x 0.854.70.25750

* 基于自发热引起温度升高40 K