为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铁氧体

2015年6月30日

高频低损耗

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

新型爱普科斯 (EPCOS) N59铁氧体磁材,专门为电源及变频器(配备GaN的快速切换频率半导体)应用而开发,在2 MHz时, 功率达到最佳。

最新一代开关电源和变频器,必须满足用户的高要求: 降低系统成本、提高功率密度、減小体积且提高效能。显著增加切换频率,是实现以上要求的一种可行方式,通过使用GaN的电路,可获得所需高频。然而,该新型设计对无源元件要求也提高了,特别是对于所使用的铁氧体材料,如低损耗要求(尤其在MHz区域)。新型爱普科斯 (EPCOS) N59铁氧体材料,专为满足这些需求而开发,频率为700 kHz至2 MHz时,其性能达到最佳。切换频率为2MHz,工作温度为100 °C时,传输功率达到最大。该铁氧体材料的居里温度超过 280 °C。

N59铁氧体材料,特别适用于环形磁芯的变压器,其杰出的特性,能有助于显著减小电源尺寸。此外,由于铁氧体材料的损耗低,其效率也得以提升,这也正是使用N59可显著节能的原因。现有N87和N49铁氧体材料与新型N59材料,在功率因数(是频率的函数)方面的对比如下图所示。该测量用环形磁芯, 在工作温度为100 °C下进行.

[---Image_alt---] Figure_zh
图 1:

不同铁氧体材料的功率因数
频率为2 MHz时,新型爱普科斯 (EPCOS) N59铁氧体材料的功率因数约为60,000,明显优于其他铁氧体材料。

主要应用

  • 配备GaN的快速切换功率半导体的电源变压器和转换器

主要特点和优势

  • 频率为700 kHz至2 MHz时功耗低;频率为2MHz时,传输功率达到最大。

N59的关键数据

初始磁导率
[µi], 25 °C
磁通密度
[mT]
频率范围
[kHz]
损耗
[kW/m³]
居里温度
[°C]
800 ±25%380 至 47025 至 3000300 至 330>250