为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2017年1月17日

实现低损耗及大电流的电源电路用薄膜电感器的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 与以往产品(TFM160808ALM 0.47μH)相比,该电感器的直流电阻减小约30%且损耗低
  • 通过使用新开发的金属磁性材料,与以往产品相比实现了低损耗

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了可减小直流电阻且额定电流高的电源电路用薄膜电感器TFM160808ALC系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8mm),并将从2017年1月起开始量产。

与以往的0.47μH产品相比,该产品直流电阻减小约30%,并通过使用新开发的金属磁性材料,实现了更低损耗的产品特性。因此,与本公司的以往产品相比,本产品在输出电流10mA~2.5A的范围内效率提升了约1%,有助于改善电源效率。

近年来,随着智能手机、平板电脑终端的多功能化,其所需要的电源电压也涉及多种规格,因此电源电路用电感器的使用数量呈现增加趋势。电源电路用电感器要求小尺寸且支持大电流,并且在智能手机等一些使用电池的设备中要求损耗低。通过融合在磁头业务中培养的薄膜技术以及在被动元件中培养的材料流程技术,并采用TDK独有的导体形成技术,将金属磁性材料用作核心材料以及优化产品设计,从而实现了小型、低损耗化,并且可支持大电流。

今后还将扩充W2.0×L1.6(mm)、W2.0×L1.25(mm)尺寸的产品阵容,进一步应对多种多样的设备设计。

*截至2017年1月,TDK调查

主要用途

  • 智能手机、平板电脑终端
  • HDD、SSD、DVC、DSC、便携式游戏机、小型电源组件等

主要特点和优势

  • 与以往产品相比,通过增大内部电极的体积,实现了低直流电阻。
  • 通过小尺寸(L1.6×W0.8×T0.8mm),为节省空间做出贡献。
  • 将新开发的金属磁性材料作为核心材料从而实现了产品的低损耗化,有助于改善电源电路的功率转换效率。

主要特性 

产品名称外形尺寸
[mm]
电感
[μH]@1MHz
直流电阻
[mΩ] Max.
额定电流
[A] Max.
TFM160808ALC-R47MTAA1.6 x 0.8 x 0.80.47±20%622.6

额定电流:产品表面温度最大上升40℃时的电流值
测定频率:1MHz