为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策元件

2016年5月19日

低失真音频线噪音滤波器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 行业最低的总谐波失真,为0%
  • 即使用于音频线中音质也不会恶化
  • 适用于扬声器线的高额定电流1.6A

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了全新的音频线噪音滤波器MAF1608G系列产品。当插入音频线时,该款新滤波器产品可保持音频信号的总谐波失真(THD+N)为行业最低*,为0%。同时,该小型化元件(1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm)具有1.6A 的高额定电流与0.06 Ω的低直流电阻。这使得MAF1608G音频线滤波器特别适用于需要大电流的扬声器中。其产品应用包括智能手机、平板电脑、便携式游戏机等的耳机、麦克风、扬声器。该新产品的高衰减可确保在音频应用中有效地抑制噪音。

通过使用低失真铁氧体材料,TDK可降低音质恶化并等同于不插入噪音滤波器时。这使得其可以实现噪音防护,同时仍然发挥音频放大器的最大性能潜力。

为了满足各类应用产品的设计需求,该MAF系列噪音滤波器将会扩展各种形状与种类的产品阵容。

*截止到2016年5月,根据TDK调查

主要用途

  • 智能手机、平板电脑、便携式游戏机等的音频线(耳机、麦克风、扬声器)

主要特点与优点

  • 行业最低的总谐波失真,为0%
  • 高额定电流1.6A适用于扬声器
  • 通过使用低失真铁氧体材料,可大幅降低插入时的声音失真
  • 具有高衰减特性,能够有效抑制噪音

主要特性

产品名

阻抗
[Ω]@900MHz
直流电阻
[Ω]
额定电流
[A]
总谐波失真
[%]*

MAF1608GAD471C

470 typ.

0.06 typ.

1.6

0

* 在1kHz, 8Ω,1W时