为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2016年9月27日

车载用耐用型功率电感器型号拓展

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 支持-55℃~+150℃的宽温度范围
  • 提高了机械强度与可靠性
  • 符合AEC-Q200

TDK株式会社(社长:石黑 成直)拓展车载电源电路用功率电感器CLF-NI-D系列,开发出三种新的型号:CLF5030NI-D(5.0mm x 5.3mm x 2.7mm),CLF10060NI-D(10.0mm x 10.1mm x 6.0mm),以及CLF12577NI-D(12.5mm x 12.8mm x 7.7mm)。新的车载用电源电感器高效可靠,可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,额定电感值在1.0μH至470μH。并将从2016年10月起开始量产。

本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借本公司独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对断线部分引进焊接法,实现了无焊锡结构。此外,通过独有的结构设计,提高了机械强度,从而实现了在发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU 中的使用。还通过引进全自动流水线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。

新产品对最近介绍过的CLF6045NI-D和CLF7045NI-D进行了补充,并使得TDK可以提供更加广泛的电源电感器,可以适用于大范围应用。

主要应用

  • 用于严酷的车载环境,例如发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯、ADAS(高级驾驶辅助系统)、各种车载用电子控制单元(ECU)等

主要特点和优势

  • 通过开发耐热性优异的材料实现了在-55℃~+150℃的宽温度范围内的使用
  • 通过提高机械强度的独有结构设计,实现了高可靠性

主要数据

系列名称尺寸
[mm]
电感[μH]
at 100 kHz
直流电阻
[Ω] 
额定电流 
[A] I DC 1*
额定电流 
[A] I DC 2**
CLF5030NI-D5.0 x 5.3 x 2.71.0 to 4700.019 to 4.4 0.24 to 5.00.17 to 3.7
CLF10060NI-D10.0 x 10.1 x 6.01.0 to 4700.0054 to 0.6 0.6 to 11.50.9 to 10.5
CLF12577NI-D12.5 x 12.8 x 7.71.0 to 4700.0048 to 0.591.0 to 22.01.1 to 11.5
Existing types
CLF7045NI-D7.4 x 7.0 x 4.51.0 to 4700.009 to 1.20.41 to 8.50.46 to 6.5
CLF6045NI-D6.3 x 6.0 x 4.51.0 to 4700.011 to 1.30.28 to 6.7

0.41 to 4.8

额定电流1: 基于电感变化率的情况下(低于标称值30%)
额定电流2: 基于温度上升的情况下(温度升高40℃)