为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2015年5月20日

高可靠性车载用电源系统电感器的产品阵容扩大与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 支持-55℃~+150℃的宽温度范围
  • 提高了机械强度
  • 符合AEC-Q200

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D,并将从2015年8月起开始量产。

近年来,随着汽车的电子化发展,电子控制单元(ECU)日益增加,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出高效率且高可靠性的功率电感器CLF7045NI-D系列(L:7.4×W:7.0×H:4.5mm),其可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,能够承受使用条件最为严苛的发动机舱内的环境。

本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对断线部分引进熔接法,实现了无焊锡结构。此外,通过独有的结构设计,提高了机械强度,从而实现了在发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU中的使用。还通过引进全自动流水线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。

本系列除了已有的6mm见方的CLF6045NI-D系列(L:6.3×W:6.0×H:4.5mm )外,今后还将开发小尺寸的5mm见方、大尺寸的10mm见方、12.5mm见方产品,提供支持多种设计用途的丰富产品阵容。

主要应用

  • 发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等各类车载电子控制单元(ECU)

主要特点和优势

  • 通过开发耐热性优异的材料实现了在-55℃~+150℃的宽温度范围内的使用
  • 通过提高机械强度的独有结构设计,实现了高可靠性

主要数据

系列名称电感[μH]
@100kHz
直流电阻[Ω]额定电流1 [A]额定电流2 [A]
CLF7045NI-D1.0 ~ 4700.009 ~ 1.2008.5 ~ 0.416.5 ~ 0.46
CLF6045NI-D*1.0 ~ 4700.011 ~ 1.3006.7 ~ 0.284.80 ~ 0.41

额定电流1: 基于电感变化率的情况下(低于标称值30%)
额定电流2: 基于温度上升的情况下(温度升高40℃)
* CLF-6045NI-D-为现有产品。