为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

温度传感器

2015年3月31日

贴片NTC热敏电阻小型0402尺寸的系列化

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 在既有的0402尺寸100kΩ产品基础上又增加0402尺寸10kΩ系列产品
  • 通过实现0402尺寸的小型化,更适用于通信模块、移动设备设置以及可穿戴式设备等的温度检测和温度补偿
  • 0402尺寸与0603尺寸的特性相同,可轻松替换成0402尺寸

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)发布了NTC热敏电阻0402尺寸(L:0.4mm x W:0.2mm x H:0.2mm)、公称电阻10kΩ、公差1%的温度传感器。

该产品通过材料的细微化、组成及制造工艺的优化,以0402尺寸实现了公称电阻10kΩ,公差1%。

通过将与0603尺寸特性相同的0402尺寸予以商品化,可轻松替换成0402尺寸,并为通信模块等的尺寸缩小和移动设备的高密度贴装做出贡献。

NTCG04型产品预计将于2015年7月开始量产。今后我们还将致力于实现10kΩ、100kΩ之外的其他公称电阻产品的系列化。

主要应用

  • 相机模块、LED模块、wi-fi等通信模块
  • 智能手机、平板电脑
  • 耳机、麦克风、可穿戴终端

主要特点和优势

  • 支持0402mm尺寸( EIA外壳尺寸01005)
  • 实现电阻10kΩ,公差1%

主要特性

产品名尺寸
[mm]
公称电阻值
[kΩ]
公差
[%]
B 常数
[K]
NTCG043*0.4 x 0.4 x 0.2
(EIA外壳尺寸: 01005)
1013435 (25/85℃)
NTCG044*0.4 x 0.4 x 0.2
(EIA外壳尺寸: 01005)
10014250 (25/50℃)