为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电流传感器

2016年4月5日

钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)在钳式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产。

近年来,出于保护地球环境以及节能意识的观点,不仅是管理楼宇整体能源使用量的BEMS和管理工厂整体能源使用量的FEMS,就连管理地区、社区能源的CEMS也在逐渐被引进。

此次,通过在产品阵容中新增600A产品(φ36mm),从而实现了应对BEMS、FEMS、CEMS的大电流的传感需求。本产品通过将本公司独自开发的高性能铁氧体材料加工为独有的形状,对电流传感器用途进行了优化,并以56.0(L) x 67.0(W) x 96.0(H)mm的尺寸实现了600A(变流比3000:1)的对应。此外,还支持生产工序的自动化,实现了高质量的稳定供应。

通过在已经量产的300A产品(φ24mm)、100A产品(φ16mm)、80A产品(φ10mm)、30A产品(φ6mm)中增加本次新产品,从而能够提供满足多种电流需求与客户设计用途的最佳产品。

术语集

  • 变流比:二次输出侧与一次贯通侧的电流比

主要应用

  • 家庭用配电箱、HEMS/BEMS/FEMS/CEMS用能量管理系统

主要特点与优势

  • 钳式结构,可一触式安装
  • 内置断路保护元件,可控制断路时的高电压
  • 通过线圈、焊接等工法的自动化,实现高质量及稳定供应

主要特性

产品名AC适用电流
[Arms] *
输出电流控制
[mA]±1% *
次级线圈电阻
[Ω]
CCT261631-30-063010492
CCT272440-80-108026.6352
CCT323047-100-1610033.3285
CCT354571-300-24300100.0103
CCT406393-600-36600200.064

*前4项为既有产品。