为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

冲击电流限制器

2016年2月2日

适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团现推出爱普科斯 (EPCOS) NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27系列。该系列产品正常圆盘直径为27 mm,引线间距为7.5 mm,扩展了适用于工业电子应用的大型NTC冲击电流限制器 (ICL) 的产品组合,。新款NTC冲击电流限制器具有高材料密度,且圆盘厚度 ≤7 mm,有助于实现高性能设计。全新的P27系列的订购代码为B57127P0*M301,且具有极其稳定且可靠的电气特性。在25℃环境下,新系列产品的额定电阻范围为0.5 Ω至10 Ω,可处理高达30A的大电流,具体视型号而定。

新系列NTC冲击电流限制器 (ICL) 在工作状态下具有较低的电阻,所以在交流和直流电路中具有较低的功率损耗。全新的P27系列大尺寸元件适用于大型电机与驱动、各类大功率电源以及工业应用,如焊接与等离子切割设备等。

P27系列冲击电流限制器 (ICL) 采用阻燃式涂层,且认证阻燃等级达UL 94 V-0。新产品符合RoHS规定,并通过UL认证 (E69802)。如有需要,我们还可提供样品。

主要应用

  • 大型电机与驱动以及各类大功率电源
  • 焊接与等离子切割设备

主要特点与优势

  • 具有高材料密度,且圆盘厚度≤7 mm,有助于实现小体积高性能式设计
  • 极其稳定的电气特性
  • 采用阻燃式涂层 (UL 94 V-0)
  • 通过UL认证 (E69802)
  • 符合RoHS规定

主要技术参数

型号正常圆盘
直径
[mm]
引线间

[mm]
耐久试验
时最高电

(Itest) *
[A]
最大电流
(Imax) **
[A]
在25℃的
电阻
(R25)
[Ω]
耐久试验时最
小电阻Itest
(Rmin)
[Ω]
B57127P0508M301277.530240.50.011
B57127P0109M301277.5302210.013
B57127P0209M301277.5231620.022
B57127P0509M301277.5201250.033
B57127P0709M301277.5171170.045
B57127P0100M301277.5159100.053

* 在25℃环境下连续工作50小时
** 根据IEC 60539-1标准连续工作1000小时