为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

ThermoFuse™热保护型压敏电阻

2016年2月18日

具有高浪涌电流能力的本安型过电压保护

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团现推出用于本安型过电压保护的全新T系列 爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuse™热保护型压敏电阻。该新系列产品由一个热耦合熔丝串联了一个直径为14mm(T14系列)或20mm(T20系列)的圆片压敏电阻。其中T14系列 (B72214T*) 的电压范围为130 VRMS 至420 VRMS。其浪涌电流能力符合IEC-61000-4-5标准,单次可承受高达8/20µs脉冲高达6,000 A的浪涌电流,耗散功率为0.6 W,尺寸为17 mm x 21.6 mm x 13 mm。

T20系列的电压范围为130 VRMS 至1000 VRMS,其浪涌电流通流能力高达10,000 A (8/20 µs),耗散功率为1.0W。产品尺寸视具体工作电压范围而定,从22 mm x 26 mm x 12 mm 至27.5 mm x 27.5 mm x 18.5 mm不等。

若热保护型压敏电阻过热,则熔丝会熔断并断开与电网的连接以防止印刷电路板起火或烧坏压敏电阻周围的元件。熔丝和压敏电阻位于同一个塑料外壳之内,该外壳由阻燃材料制成并作为压敏电阻的封装。新元件具有3根引线:其中2个用于连接电路,1个则作为监视器输出,可以通过LED显示元件状态。

ThermoFuse™热保护型压敏电阻广泛用于家用电器、电源、光伏逆变器、变频器、照明系统镇流器、浪涌电压保护器以及电子仪表等。

主要应用

  • 家用电器、电源、光伏逆变器、变频器、照明系统镇流器、浪涌电压保护器以及电子仪表

主要特点与优势

  • 宽电压范围:130 VRMS至1000 VRMS
  • 高浪涌电流能力:达10,000 A
  • 采用阻燃材料

主要参数

系列订货号直径
[mm]
电压范围
[VRMS]
浪涌电流能力
[A]
最大耗散功率
[W]
T14B72214T*14130 至 42060000.6
T20B72220T*20130 至 1000高达 10,0001.0