为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

高频元件

2014年3月11日

行业最小1005尺寸积层双工器的开发•量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 行业最小※尺寸1.0×0.5×0.4mm。与以往产品相比体积减少61%。

TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出可满足智能手机,移动电话等移动设备的无线LAN2.4GHz频段/5GHz频段用的行业最小※1005尺寸的积层双工器,并已从2014年2月起开始量产。

随着智能手机等移动设备的小型轻量化及高速高频化,设备所搭载的电子元件也需要满足小型,薄型,轻量化的要求。

双工器使用于天线收发部位,是将2 个高频段进行分配或混合的电子元件。该产品采用了将不同介电常数的不同材质层进行组合的同时烧结技术,进而通过陶瓷材料的薄层化及导电体的细线化,与以往的1608 尺寸相比体积减少61%,实现了小型化,同时也实现了更高的衰减及低插入损耗。

该产品的温度使用范围为-40℃~+85℃,是用于移动设备的无线LAN、蓝牙高频电路中的元件。

※截止到 2014 年3 月,TDK 调查

主要应用

  • 智能手机、移动电话等移动设备及模块的无线LAN、蓝牙RF 接发电路部分

主要特点和优势

  • 与以往产品相比体积减少61%,实现小型化以及与以往产品同等以上的特性
  • 通过小型、薄型化,满足减少封装面积以及设备薄型化和模块内置化的要求

主要参数

产品名DPX105950DT-6010B1
形状 [mm]1.0×0.5×0.4max
Low Band 插入损耗 [dB] at 2.4-2.5GHz0.5max
High Band 插入损耗 [dB] at 4.9-5.95 GHz0.8max
Low Band 衰减量 [dB] at 4.8-6.0 GHz23min.
Low Band 衰减量 [dB] at 7.2-7.5 GHz23min.
High Band 衰减量 [dB] at 0.0-2.7 GHz23min.
High Band 衰减量 [dB] at 2.4-2.5 GHz25min.
High Band 衰减量 [dB] at 9.8-11.9 GHz20min.

Bluetooth® ,是由Bluetooth Special Interest Group(SIG)所规定的标准。