为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2015年7月6日

耐湿型X2 EMI电容器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

X2电容器具备卓越的稳定性、耐湿性和耐高温性,不仅适用于EMI抑制,还可用作容性电源的分压器,如安装于楼宇外的智能仪表等。

爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI抑制电容器新系列B3292*H/J*。该系列电容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为0.1 µF 至15 µF、引线间距为15 mm 至37.5 mm。B3292*H/J*系列电容器的工作电压高达305 V AC,工作温度范围为-40°C至+110°C。该系列电容器使用了金属化聚丙烯膜介质 (MKP),具有卓越的自愈性,在电容短时过压时会将介质薄弱点击穿并绝缘开,使电容恢复正常使用。

相比于干扰抑制功能,电容器与负载串行连接(见图)的容性电源对元件的要求更加严格。

[---Image_alt---] Figure_zh
图 1:

使用X2电容器的接线示例
图中用于干扰抑制的X2电容器与电缆(左)并联,智能电表则内置一个电容器串联的容性电源。

不同于标准电容器,X2电容器即便在高温和高湿度等恶劣工作条件下也能确保卓越的长期稳定性,而标准电容器在恶劣的工作条件下可能引起金属化退化,进而降低电容值。而一旦电容值降低,容性电源的容性分压器就不能为负载提供足够的电压。

新型X2系列电容器能在严苛环境条件下可靠运行,可轻松通过湿热测试。新的X2电容系列可以通过85°C /85%RH 带负载240V AC测试,1000小时后容值的变化率小于10%。因此,该新型X2系列电容器非常适合恶劣环境下有严苛要求的应用,如户外电表的阻容降压电源和工业应用中跨接电网两线间的应用。

主要应用

  • 户外电表的阻容降压电源
  • 工业应用中跨接电网两线间的应用

主要特点与优势

  • 潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性
  • 卓越的自愈性
  • 最大工作温度高达+110 °C

关键数据

型号引线间距
[mm]
额定电容 值
[μF]
额定电压
[V AC] *
工作温度
[°C]
B32922H/J*15.00.1 至 0.47305-40 至 +110
B32923H/J*22.50.22 至 2.2305-40 至 +110
B32924H/J*27.50.68 至 4.7305-40 至 +110
B32926H/J*37.52.2 至 15305-40 至 +110

* IEC 60384-14