为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

多层压敏电阻

2015年6月30日

超紧凑尺寸,高浪涌电流通流能力

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 高达5000 A的高浪涌电流通流能力
  • 设计紧凑,封装尺寸为EIA1210至EIA2220
  • 工作温度高达+125°C性能无降额

TDK集团最近推出了爱普科斯 (EPCOS) 全新高浪涌电流通流能力-的多层压敏电阻系列。该系列具有高浪涌电流通流能力,可抵抗8/20µs脉冲单次高达5000 A的浪涌电流和10次高达3500 A的浪涌电流,工作电压最高达65 V DC。此外,该新型SMD元件尺寸极其紧凑,封装大小为EIA1210至EIA2220,与线型压敏电阻或基于半导体的解决方案相比,所需空间显著降低,并且具有相同的性能和可靠性。

该新型产品采用高性能陶瓷材料以及更佳紧凑的结构设计,可帮助用于进一步缩小产品尺寸。换句话说,与传统技术相比,电流密度可提高3倍。基于此,TDK集团目前开发了封装尺寸为EIA 1210的保护元件,该元件与现有的EIA 2220性能相同,但封装尺寸减小了3倍。除了尺寸紧凑,EIA 2220元件最大能量吸收能力为15 J @ 2 ms脉冲。

此外,新型耐用爱普科斯 (EPCOS) 多层压敏电阻极其耐受热机械压力。即便在125 °C高温时,也具有极强的浪涌电流通流能力,而采用其他技术的产品在这个温度工作时则会降额。该保护元件专为无铅回流焊接工艺而设计,应用范围包括电信系统供电设备和以太网供电 (PoE) 设备。


主要应用

  • 电信系统供电设备
  • 以太网供电 (PoE) 设备

主要特点和效益

  • 高达5000 A的高浪涌电流通流能力
  • 设计紧凑,封装尺寸为EIA 1210至EIA 2220
  • 工作温度高达+125 °C性能无降额
  • 不含铅