为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2015年5月19日

支持低损耗大电流的积层电感器的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 低损耗大电流积层电感器的开发

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出最适合作为NFC用线圈的支持低损耗大电流的积层电感器MLJ1608系列,并将于4月开始批量生产。

近年来,随着智能手机以及平板电脑和数码照相机的高性能化,搭载NFC电路的电子设备逐渐增多。在NFC电路中在控制IC与天线之间加装LC滤波电路,此处使用的线圈要求为窄公差电感,且具有在13.56MHz的通信频率下的High-Q特性。而且,为了在通信时产生100~300mA左右的交流信号,还需要在通电状态下保持稳定的特性。

MLJ1608系列使用新开发的使用低损耗铁素体材料,在交流信号条件下通电时也实现了高于同形状的卷线线圈的低损耗特性。另外,还改善了铁素体材料的重叠特性,在流经NFC电路的最大为300mA左右的电流下,能够确保与卷线线圈同等的特性。当然也确保了电感的窄公差、High-Q、磁屏蔽特性,成为了满足NFC用线圈所要求的全部特性的产品。

电感扩展了160nH~560nH,同时也在开发针对低耗电用NFC-IC和小型化要求的MLJ1005系列电感器。

术语

  • NFC: Near Field Communication(近距离无线通信)

主要应用

  • 智能手机、平板电脑、NFC模块、其他一般电子设备

主要特点和效益

  • 通过新开发的铁素体材料,实现了超越卷线线圈的低损耗特性
  • 重叠特性为已有MLF系列的2倍以上,与卷线线圈的性能相同
  • 支持窄公差,在13.56MHz下的质量高,最适合作NFC用线圈

主要数据

系列名电感[nH]
@25MHz
直流电阻
[Ω]
额定电流1
[mA]
额定电流2
[mA]
MLJ1608160 ~ 5600.12 ~ 0.40550 ~ 750400 ~ 700

额定电流1: 基于电感变化率的情况下(低于标准值10%)
额定电流2: 基于温度上升的情况下(温度升高25℃)