为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC滤波器

2015年3月5日

兼顾高性能的紧凑设计

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团近日针对变频器应用发布了新系列超紧凑型,爱普科斯(EPCOS) 3线EMC滤波器。这类高性能滤波器适用于额定电压530 V AC, 频率50/60 Hz的电网。B84243A8*系列目前包含7种不同型号,适合3A至60A电流——基于额定温度50°C。另外,该产品还具有尺寸极其紧凑的特点:取决于具体型号,尺寸一般为190 mm x 40 mm x 95 mm至250 mm x 85 mm x 120 mm。它采用内藏式连接以优化安装支架的操作,非常适合安装在开关柜或空间紧凑的应用场合。

该产品经过各类商用变频器广泛验证,符合EN 61800-3 C1类(最高25米)和C2类(最高50米)关于变频器EMC限值的规定。

除了出色的EMC性能外,这款爱普科斯 (EPCOS) 滤波器还拥有极短的放电时间。例如,在高达44A的电流下,可在1分钟内获得<60 V的残余电压。其中额定电流为3A的型号其泄漏电流低至不足2mA,满足特殊插接设备对地漏电流的要求。而其他型号的泄漏电流则不超过5.1 mA,可以搭配敏感漏电保护装置(RCD)使用。

另外,新款爱普科斯 (EPCOS) 滤波器满足UL 508高达100kA短路耐受电流(SCCR)的规定。UL、CSA及ENEC认证正在申请中。

主要应用

  • 变频器的进线滤波器

主要特点及优势

  • 530 V AC额定电压
  • 出色的EMC性能
  • 7种不同型号,适用于3A至60A电流
  • 非常紧凑的尺寸:190 mm x 40 mm x 95 mm至 250 mm x 85 mm x 120 mm
  • 低泄漏电流,仅1.9 mA至 5.1 mA

关键数据

系列尺寸
[mm]
额定电压
[V AC]
电流
[A]
泄漏电流
[mA]
B84243A8*190 x 40 x 95 至
250 x 85 x 120
5303, 8, 17, 25, 33, 44, 601.9 至 5.1