为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策元件

2017年8月29日

直流电阻最低的高阻抗贴片磁珠

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 在同等尺寸的贴片磁珠中,直流电阻最低
  • 与直流电阻相同的现有贴片磁珠相比,阻抗高出20%
  • 小体积0.4 mm x 0.2 mm x 0.2 mm

TDK株式会社开发出了MMZ0402EUC系列的贴片磁珠产品。在同等尺寸的贴片磁珠中,该产品的直流电阻最低*。在100 MHz下,这两种新型贴片磁珠各自的阻抗值为150 Ω和180 Ω,且直流电阻值仅为0.62 Ω和0.69 Ω。这有效地减少了功率损失,同时提也供了良好的噪声抑制效果。事实上,紧凑型IEC 0402元件的尺寸仅为0.4 mm x 0.2 mm x 0.2 mm,但其阻抗却比具有相同直流电阻额定值的TDK现有MMZ贴片磁珠高出20%。并且,与现有类型相比,其额定电流更高,分别为350 mA和300 mA,因此,该新型MMZ0402EUC贴片磁珠可理想地适用于智能手机、平板电脑及其他移动设备的电力电路和信号电路内的噪声抑制。该产品将于2017年8月开始投入量产。

得益于先进的TDK材料,该新产品系列改善了阻抗与直流电阻的比率。本产品的使用温度范围为-55 °C到+125 °C。TDK将继续扩大该小体积阵容中可用的阻抗值范围,以满足广泛的移动设备设计要求。

* 截至2017年8月,TDK调查

主要应用

  • 智能手机、平板电脑及其他移动设备

主要特点和优势

  • 在同等尺寸的贴片此种中,其直流电阻最低,电阻值低至0.62 Ω
  • 在100 MHz下,阻抗为150 Ω和180 Ω,比现有直流电阻相同的贴片磁珠的阻抗高出20%
  • 尺寸紧凑,仅为0.4 mm x 0.2 mm x 0.2 mm
  • 操作温度范围大,为-55 °C到+125 °C

主要特性

产品名尺寸
[mm]
阻抗
[Ω] at 100 MHz
typ.*
阻抗
[Ω] at 700 MHz
typ.*
直流电阻
[Ω] max.
额定电流
[mA] max.
MMZ0402EUC151C0.4 x 0.2 x 0.21503400.62350
MMZ0402EUC181C0.4 x 0.2 x 0.21804000.69300

*  公差 ±25%