为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

高压直流接触器

2017年6月22日

续流能力高达200A

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团推出新的HVC200A双极型高压直流接触器,可用于开断高直流电压和直流电流,其工作电压最高可达450 V DC,续流可高达200 A。断开直流负载所产生的电弧可在密闭的开关室内部通过灭弧气体实现快速安全的中断。其中HVC200A系列高压直流接触器有B88269X1000C* 和B88269X1010C* 两种型号,尺寸为89 mm x 44 mm x 93.5 mm(长x宽x高),分别适用于12 V或24 V的驱动器版本。两种型号在额定电压下的功耗均为6W。此外,新型接触器还配备了用于检测开关状态的电路选项。

该具备高续流能力的高压直流接触器广泛用于电动车等领域,能快速开断电池与驱动器及直流充电站的连接。

其它应用领域还包括光伏系统和不间断电源(UPS)。针对12 V和24 V驱动器应用,我们正在积极研发续流能力为100 A 至 500 A、最大允许工作电压达900 V的新型接触器。

主要应用

  • 电动车的电池隔离开关和板载充电电路
  • 光伏电站
  • 不间断电源

主要特点与优势

  • 续流能力高达200 A
  • 快速灭弧
  • 可选的开关状态检测功能