为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

积层带导线电容器

2015年1月27日

支持无卤素的普通用FG系列和车载用FA系列的开发

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 支持无卤素
  • 广泛的额定电压范围(6.3~630V)和静电容量范围(1pF~100μF)
  • 车载用符合AEC-Q200标准、保证150℃

TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持无卤素的普通用FG系列和车载用FA系列积层带导线电容器,并将从2015年4月起开始量产。

敝社正在推进开发环境负荷少且兼顾生命周期的产品。此次,开发出不使用卤素的产品,该卤素曾作为阻燃剂包含于积层带导线电容器的包装树脂部中,由此充实了该产品的阵容。

普通用FG系列的额定电压范围为6.3V~630V,静电容量范围为1pF~100μF,车载用FA系列的额定电压范围为25V~630V,静电容量范围为100pF~22μF。并且,车载用FA系列符合AEC-Q200标准,并以NP0特性和X8R特性大幅充实了可确保150℃高温的产品阵容。

近年来,随着汽车的安全性和舒适性的不断提高,每辆汽车中所搭载的小型马达的数量达到100个以上。在这些小型马达的噪音对策中,通过焊接、铆接等方法广泛使用了积层带导线电容器。面对今后日益扩大的小型马达噪音对策需求,敝社将通过充实的产品阵容为其做出贡献。

※氯、溴:各900 ppm以下,合计1,500 ppm以下

用语集

  • 积层带导线电容器:在MLCC上安装径向导线并进行树脂密封的产品
  • NP0特性:温度特性 -55~+150℃(标准为25℃)、容量温度系数0±30ppm/℃
  • X8R特性:温度特性 -55~+150℃(标准为25℃)、容量変化率±15%

主要应用

  • 车载用各种马达的噪音对策
  • 遥控车门开关等谐振电路
  • 开关电源等的旁路电容器、平滑电容器等
  • 缓冲电路
  • PFC输入滤波器

主要特点和优势

  • 支持无卤素
  • 额定电压从6.3 V~630 V的充实产品阵容
  • 1pF~100μF的广泛的电容范围
  • 可耐严酷温度环境的150℃保证
  • 车载用FA系列符合AEC-Q200标准

主要特性

普通用FG系列外形尺寸(L×W×T)
[mm]
额定电压
[V]
静电容量
[F]
FG18/FG284.0×5.5×2.510~2501pF~22μF
FG14/FG244.5×5.5×3.010~450100pF~47μF
FG16/FG265.5×6.0×3.56.3~630100pF~100μF
FG11/FG205.5×7.0×4.06.3~63015nF~47μF
FG227.5×8.0×4.56.3~63047nF~100μF

*系列名称的第三位为1时,导线间距为2.5mm,为2时,导线间距为5mm

车载用FA系列外形尺寸(L×W×T)
[mm]
额定电压
[V]
静电容量
[F]
FA18/FA284.0×5.5×2.525~250100pF~1μF
FA14/FA244.5×5.5×3.025~450100pF~4.7μF
FA16/FA265.5×6.0×3.525~630100pF~10μF
FA11/FA205.5×7.0×4.025~63015nF~10μF
FA227.5×8.0×4.525~63047nF~22μF

*系列名称的第三位为1时,导线间距为2.5mm,为2时,导线间距为5mm