为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

2016年11月8日

耐波纹电流性能更强且高度更低

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团推出三种全新系列爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器。相比同等尺寸的旧系列,B43743*/B43763* 系列螺钉式电容器的耐波纹电流性能高出40%。该新系列电容器工作电压范围为350V DC至450 V DC,电容量范围为1,500 µF至18,000 µF,最大允许工作温度为105°C,且在最大工作温度和额定电流下工作时,使用寿命达6,000小时。电容器的铝外壳直径范围为64.3 mm到90 mm,高度范围为80.7 mm至221 mm,具体视型号而定。

焊片式电容器的耐波纹电流性能同样得到了提高,如工作电压为400 V DC和450 V DC的B43544*系列类型电容器的耐波纹电流性能就提高了20%。该新系列电容器的工作电压范围为200 V DC至550 V DC,电容量范围为47 µF 至 2700 µF。在105°C的最大工作温度和额定电流下工作时,电容器的使用寿命达3,000 小时。电容器的铝外壳范围为22 mm至 35 mm,高度为25 mm 至 55 mm,具体视型号而定。

B43641*系列焊片式电容器同样为新系列产品,采用出色的紧凑型设计。与旧系列相比,该新系列电容器的高度隆低5mm,且电容量相当。电容器的高度范围为25 mm至55 mm,铝外壳直径为22 mm至35 mm,工作电压范围为400 V DC至450 V DC,在105 C温度条件下的使用寿命达2,000 小时,电容量范围为120 µF至1200 µF。

新型爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器主要用于工业变频器和电源。

主要应用

  • 工业变频器和工业电源

主要特点和优势

  • 耐波纹电流性能最高提高了40%
  • 高度减少5 mm,结构更为紧凑