为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2015年7月30日

垂直设计方框形铁心电源线扼流圈

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 封装尺寸缩减超过30%
  • 优异的共模和差模干扰抑制能力
  • 通过ENEC (VDE) 和UL认证

TDK集团将旗下的爱普科斯 (EPCOS) 方框形铁心电源线扼流圈扩展为垂直设计型B82733V* 系列,该新系列是现有水平设计型B82733F*系列的补充。对于印刷电路板空间非常狭小的应用,垂直设计特别有优势。比如,新型扼流圈的插入高度为27 mm,封装尺寸仅为29 mm x 15.5 mm,比水平设计型小30%有余,而后者的插入高度为14 mm,所占区域为26.5 mm x 24.8 mm。

电流补偿扼流圈专为最高电压为300 V AC的应用而设计,其电感值介于10 mH和100 mH之间。工作温度为40 °C时,扼流圈能处理的额定电流介于0.7 A和2.3 A之间。产品所用的塑料底座和磁芯涂覆的环氧树脂都符合UL94 V-0要求。

除了优异的共模抑制能力,由于杂散电感相对高约2%,新型扼流圈还具有卓越的差模抑制能力。这意味着在很多情况下,无需额外的差模抑制元件。因此,新型扼流圈特别适用于具有超高切换频率、设计新颖的开关电源。

新型元件已经通过ENEC (VDE) 和UL认证,符合RoHS指令要求。

主要应用

  • 低功率到中等功率的开关电源

主要特点和效益

  • 封装尺寸缩减超过30%
  • 优异的共模和差模干扰抑制能力
  • 通过ENEC (VDE) 和UL认证

关键数据

系列尺寸
[mm]
额定电感
[mH]
直流电阻
[Ω]
额定电流
[A]
B82733V* (垂直)29 x 15.5 x 2710 至 1000.188 至 1.8100.7 至 2.3
B82733F* (水平)26.5 x 24.8 x 1410 至 1000.188 至 1.8100.7 至 2.3