为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

2016年11月9日

具备最佳抗振性能的新一代产品

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团推出第一款抗振性能达60 g的铝电解电容器* (符合IEC 60068-2-6标准**)。该新一代爱普科斯 (EPCOS) 电容器坚固耐用,其单个元件抗振强度极佳,电气性能优异,提供三种端子结构(轴向引线式、焊接星式和双板式),尺寸范围为16 mm x 25 mm至18 mm x 39 mm (直径x长度),电容量值介于270 µF 和 5800 µF之间,电压范围为25 V 至 100 V。此外,所有抗震性能达60 g的型号的工作温度最高达可150 °C,且符合AEC-Q200标准。

TDK集团的轴向式设计,具备最大的抗振强度。相比常见的引线式设计,轴向电容器具有决定性的设计优势:引线条和铝箔的柔性连接防止了振动向端子直接传递。此外,芯子由铝壳通过轴向和径向固定力紧紧夹持。芯子沿径向方向通过铝壳中间的环型压制瓦楞进行固定。

新型爱普科斯 (EPCOS) 电容器通常用于DC-DC转换器和电机逆变器

*TDK集团市场分析,2016年11月
** 试验Fc,频率范围为10 至2000 Hz,3 x 2小时,最大振幅0.75 mm /10 g,室温;电容器通过标准爱普科斯 (EPCOS) 夹具固定在铝壳上。

主要应用

  • DC-DC 转换器和汽车电子用电机逆变器

主要特点和优势

  • 高达60 g的优异抗振性能
  • 允许工作温度高达150 °C