为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策元件、电感器

2017年3月21日

车载用树脂电极磁珠滤波器与电感器的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 防止产品因机械应力、热冲击产生裂纹
  • 适用于150℃的高温环境
  • 符合AEC-Q200标准

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出业内首款在外部电极中采用导电性树脂的车载用磁珠滤波器KMZ1608/KPZ1608系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8mm)与电感器KLZ1608/KLZ2012系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8/L2.0×W1.25×T1.25mm),两款产品将于2017年3月开始量产。

该两款产品的外部电极采用新的导电性树脂,可防止装配基板因机械应力而翘曲、产生裂纹或因温度变化的热冲击而产生裂纹,具有更高的可靠性。

近年来,随着以自动行驶为目的的汽车多功能化的逐渐发展,在ADAS的各种ECU中,采用积层工法的磁珠滤波器和电感器作为噪音对策元件,要求具有小型、轻、薄、抗噪声的特点。以往的基于积层工法的磁珠滤波器及电感器必须确保在55℃~+125℃的温度范围内工作,而本产品可适用于上限温度为150℃的高温环境。其结果就是可装配在各种ECU上。

TDK已将树脂电极产品的积层陶瓷电容器投放市场,凭借该业内首款树脂电极产品磁珠滤波器与电感器,将向新领域拓展。

今后,我们将进一步扩充小型尺寸、不同常数的产品阵容,从而应对多种多样的车载设备的设计需求。

*  截至2017年3月,TDK调查

术语集

  • 树脂电极产品:通常产品的端子电极层是在Ag的基础电极上电镀铜(Cu)-镍(Ni)-锡(Sn)这3层构成的,而树脂电极产品是Ag的基础电极上涂上树脂电极,并电镀镍(Ni)-锡(Sn)这2层而构成的。

主要应用

  • 发动机控制模块 (ECM)、各种车载用电子控制装置(ECU)
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 工业设备用各种电子装置

主要特点和优势

  • 外部电极使用导电性树脂
    ① 对于机械应力、热冲击具有抑制效果。
    ② 可在150℃的高温环境下使用。
    ③ 可用于发生基板翘曲的装配部位
  • 适用于150℃的高温,扩充至各种ECU的装配应用。

主要特性

磁珠滤波器
产品名
阻抗 [Ω]
@ 100 MHz, ±25%
直流电阻
[Ω] max. 
额定电流
[mA] max.
-55 ~ +125 °C
额定电流
[mA] max.
+125 ~ +150 °C
KMZ1608
(信号线用)
50 ~ 25000.1 ~ 0.8200 ~ 800100 ~ 400
电感器
​产品名
阻抗
[µH] ±20%
直流电阻
[Ω] ±30%
额定电流
[mA] max.
KLZ16081.0 ~ 220.15 ~ 2.455 ~ 190
KLZ20121.0 ~ 1000.10 ~ 3.730 ~ 700
磁珠滤波器
产品名
阻抗[Ω]
@ 100 MHz, ±25%
直流电阻
[Ω] max.
额定电流
[mA] max.
-55 to+85 °C
额定电流
[mA] max.
+125 °C
额定电流
[mA] max.
+150 °C
KPZ1608
(电源线用)
30 ~ 10000.015 ~ 0.3800 ~ 5000500  ~ 2000300 ~ 1000