为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

积层陶瓷电容器

2016年3月15日

车载温度补偿用C0G・NP0特性高耐压系列产品 在额定电压1000V下实现了业界最高的静电容量

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 在温度补偿用积层陶瓷电容器中,实现了额定电压1000V下的业界最高静电容量范围(1nF~33nF)
  • 在EIA规格中静电容量的温度变化最小的C0G特性,NP0特性
    C0G特性在-55~125℃的范围内,变化量仅为0.3%以内
  • 符合AEC-Q200标准

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了温度补偿用C0G、NP0特性的额定电压1000V的车载积层陶瓷电容器新系列产品,并在该额定电压下实现了业界最高的静电容量范围(1nF~33nF)。

近年来,随着电动汽车和混合动力汽车的普及,电子化的发展和高密度安装所带来的电子元件小型化、大容量化、高耐压化,使得车用电子元件的市场需求不断增长。TDK为了应对这一市场需求,将我们所擅长的电介质材料细微化、高分散化技术,与电介质陶瓷片的薄层化与多层化技术相结合,从而扩大了静电容量,同时还满足了车载产品所要求的高可靠性。此次,我们实现了全新的、在额定电压1000V下拥有业界最高静电容量范围(1nF~33nF)的温度补偿用C0G、NP0特性系列产品(3.2×2.5mm, 5.7×5.0mm),使我们能够应对更高的市场需求。

本系列产品的温度特性为C0G特性(温度范围:-55~125℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)以及NP0特性(温度范围:-55~150℃,温度系数:0±30ppm/℃以内),静电容量几乎不受电压、温度、以及时间的影响,使得产品可以保证设计输出。
其次,因其交流电的能量损失和发热极小,随着预计今后市场将不断扩大的电动汽车、混合动力等的非接触式供电单元以及DC-DC转换器、车载充电器等将大幅度地节省空间,该产品有可能将被广泛采用。
再次,该产品符合AEC-Q200标准,除了汽车的引擎室等车载用途,还能广泛应用于生产机械的各种电路(时间常数电路、滤波电路、谐振电路、振荡电路、缓冲电路)等需要较高可靠性的用途,此外,通过额定电压、静电容量的提高,其使用范围将会进一步扩大。

※截止到2016年3月,TDK调查

主要应用

  • 电动汽车、混合动力等非接触式供电单元、DC-DC转换器、车载充电器等

主要特点和优势

  • 温度特性为C0G特性(温度范围:-55~125℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)以及NP0特性(温度范围:-55~150℃,温度系数:0±30ppm/℃以内)。静电容量几乎不受电压、温度以及时间的影响,使得产品可以保证设计输出
  • 在额定电压1000V下实现业界最高的静电容量范围(1nF~33nF)
  • 符合AEC-Q200标准

主要数据

产品系列外形尺寸(L×W)温度特性额定电压静电容量

CGA6 (EIA 1210)

3.2×2.5mm

C0G*

1000V

1nF~22nF

CGA9 (EIA 2220)

5.7×5.0mm

C0G* / NP0**

1000V

10nF~33nF

* C0G:温度范围:-55~125℃,温度系数为0±30ppm/℃以内
**NP0 :温度范围:-55~150℃,温度系数为0±30ppm/℃以内