为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2016年10月6日

适合汽车应用的紧凑型Z轴转发机线圈

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 结构紧凑,尺寸仅为7.7 mm x 7.4 mm x 2.65 mm
  • 通过AEC-Q200认证
  • 高灵敏度

TDK集团发布近日发布用于被动式进入启动 (PEPS) 汽车无钥匙进入系统的新型爱普科斯 (EPCOS) z轴转发机线圈系列。该组件极其紧凑,大小仅为7.7 mm x 7.4 mm x 2.65 mm,并具有极低的安装高度。B82451L*E402系列包括7款转发机线圈,电感范围为1.0 mH ~ 10.0 mH。根据型号的不同,当频率为125 kHz时,转发机线圈的灵敏度为7 mV/µT至23 mV/µT不等。新组件的品质因子Q值在50 ~ 58之间。

新型Z轴转发机线圈采用端子埋入注塑成型的基板和激光焊接绕组,坚固耐用且性能可靠,并通过AEC-Q200认证。

此外,Z轴转发机线圈还能与爱普科斯 (EPCOS) x轴y轴B82450A*A*、B82450A*E转发机线圈系列完美结合。后二者的封装面积分别仅为11.4 mm x 3.5 mm和8 mm x 2.7 mm,同样极为紧凑。该解决方案采用三个彼此独立的转发机线圈,实现了优异的设计灵活性,并且能节省印刷电路板 (PCB) 的空间。比如,新型Z轴转发机线圈与2个尺寸为8 mm的X轴和Y轴转发机线圈结合使用时,此种设计的封装面积仅为100 mm²。所有爱普科斯 (EPCOS) 转发机线圈均符合RoHS标准。

主要应用

  • 被动式进入启动 (PEPS) 汽车无钥匙进入系统

主要特点与优势

  • 高灵敏度
  • 通过AEC-Q200认证
  • 符合RoHS标准

关键数据 

系列尺寸
[mm]
电感
[mH]
灵敏度
[mV/µT]
品质因素
(Q factor)
B82451L*E4027.7 x 7.4 x 2.651.0 至107至2350至58